特に堅牢なメス型コネクターと26dB以上のリターンロスでテストセットポートを保護するよう設計

ハイライト

Keysight 85130Fは、3.5 mmコネクタ付きDUTを2.4 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その2.4 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた2.4 mm(メス) - 3.5 mm変換アダプタです。この特殊な2.4 mm(メス)コネクタは、一般に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。 セットには、2.4 mm(メス) - 3.5 mm(オス)アダプタと2.4 mm(メス) - 3.5 mm(メス)アダプタが各1個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは26 dB以上です。

ご要望、ご質問はございませんか。