- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- 16493L 1A以上の電流用トライアキシャルケーブル(1.5 mまたは3 m)
16493L 1A以上の電流用トライアキシャルケーブル(1.5 mまたは3 m)
最大4.2 A DCおよび200 Vの大電流アプリケーションに最適
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
16493Lは、4.2A DC、200Vまでの大電流アプリケーション用の一般用トライアキシャルケーブルとして使用可能です。 また、サブpAレベルまでの低電流アプリケーションにも最適です。
ハイライト
ケーブル長(オプション):
- 16493L-001: 1.5 m
- 16493L-002: 3.0 m
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。