- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- 16435A インターロック・ケーブル・アダプター(350 mm BNCケーブル付き)
16435A インターロック・ケーブル・アダプター(350 mm BNCケーブル付き)
N1294A-011 インターロックケーブルの6ピン・インターロック・コネクタをBNC(メス)出力に変換
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
16435Aは、N1294A-011 インターロックケーブルの6ピン・インターロック・コネクタをBNC(メス)出力に変換します。
ハイライト
16435Aは以下から構成されます。
- インターロック・ケーブル・アダプター(6ピン・ミニ・プラグ(メス) - BNC(メス))
- 350 mm BNCケーブル(オス - オス)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。