お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Adapters and Connectors
- 16201A 7 mmターミナル・アダプタ・キット
16201A 7 mmターミナル・アダプタ・キット
ネットワーク・アナライザのテストポート(N型)に7 mmコネクタ付きテストフィクスチャを接続
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
主な特長
16201Aターミナルアダプタによってネットワーク・アナライザのテストポート(N型コネクタ)とテストフィクスチャ(7 mmコネクタ)間を接続できます。 E5061B ENA LF-RFネットワーク・アナライザ(オプション3L3/3L4/3L5)とインピーダンス解析ソフトウェア(オプション005)の組み合わせにより、反射法を用いたインピーダンス解析がサポートされます。
16201Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。