Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Adapters and Connectors
- 11923A 1.0mm(メス)コネクタ ・ランチ DC~110 ...
11923A 1.0mm(メス)コネクタ ・ランチ DC~110 ...
パッケージまたはフィクスチャ・ハウジングにネジ止めし、マイクロ波回路をマイクロストリップから同軸コネクタへトランジションします。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
パッケージまたはフィクスチャ・ハウジングにネジ止めし、マイクロ波回路をマイクロストリップから同軸コネクタへトランジションします。
ハイライト
- 85/110GHz 1.0mmテスト・システムに適した融通性
- 準ハーメチック・シールの作成
- 挿入損失: 1.0 dB
- リターン・ロス: 16 dB
- 最大CWパワー: 6W
Keysight 11923A 1.0mm(メス)コネクタ ・ランチは、パッケージまたはフィクスチャ・ハウジングにネジ止めし、マイクロ波回路をマイクロストリップから同軸コネクタへトランジションするように設計されています。 11923Aコネクタ・ランチは、8510XFなどの110GHzテスト・システムとともに使用することを目的としています。また、11923Aは、前もって組み立てられた状態で出荷されますが、パッケージを機械加工して、コネクタを取付けるのは、ユーザの責任で行ってください。パッケージおよび取り付けに必要な外形図は当社から提供されます。 11923Aランチは、一方の端に、空気誘電体(誘電体を使用しない)インタフェースおよび低損失プラスチック・ビーズ1個で支えられた中心導体を持った1.00mm(メス)コネクが付いています。反対の端には、ガラス-金属シールでインタフェースされた直径0.162mmのピンがあり、そのピンがマイクロ波回路に接続するためのパッケージまたはフィクスチャの内部に伸びています。回路カードへの接続はユーザが行います。準ハーメチック・シールが必要な場合には、取り付ける前に、エポキシ樹脂をランチのネジに塗ることも可能です。11923Aは、ランチ装着のための詳細な機械加工図および完全な組み立て説明書を添えて提供されます。
- 85/110GHz 1.0mmテスト・システムに適した融通性
- 準ハーメチック・シールの作成
- 挿入損失: 1.0dB
- リターン・ロス: 16dB
- 最大CWパワー: 6W
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。