- Adapters and Connectors
- 11922B Adapter, 1.0 mm (f) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz
11922B Adapter, 1.0 mm (f) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
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
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
HIGHLIGHTS
- 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
- オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
- 挿入損失: 0.007dB
- リターン・ロス: 20dB
- 最大CWパワー: 10W
- 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)
Keysight 11922Bは、高精度2.4mm同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します。 DC - 50GHzの周波数範囲で、50オーム系コンポーネントを測定するために設計されています。
- 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
- オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
- 挿入損失: 0.007dB
- リターン・ロス: 20dB
- 最大CWパワー: 10W
- 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。