- Adapters and Connectors
- 11904Sアダプタセット、2.4 mm~2.92 mm、DC~40 GHz
11904Sアダプタセット、2.4 mm~2.92 mm、DC~40 GHz
テスト・セット・ポートを保護し、被試験デバイスに接続できるように変換するよう設計されています。
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
テスト・セット・ポートを保護し、被試験デバイスに接続できるように変換するよう設計されています。
ハイライト
- 2.4mmオス、2.92mmオス・アダプタ
- 2.4mmオス、2.92mm メス・アダプタ
- 2.4mmメス、2.92 mm メス・アダプタ
- 2.4mm メス、2.92 mm オス・アダプタ
- 2.4mm メス、2.92 mm オス・アダプタ
11904Sアダプタ・セットは、2.4mmテスト・ポート用ネットワーク・アナライザのアクセサリです。これらのアダプタは2.92mmデバイスとの接続時に使用します。これらの測定器グレードのアダプタを使用することで、堅牢なテスト・セット・ポートを被試験デバイスと接続することができます。このセットには4種類の2.4mm-2.92mm変換アダプタが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。