- Adapters and Connectors
- 11902A Adapter, 2.4 mm (m) to APC-7, DC to 18 GHz
11902A Adapter, 2.4 mm (m) to APC-7, DC to 18 GHz
Keysight 11902Aは、DC - 18GHzで使用する2.4mm(オス)-APC-7 の度量衡グレードのアダプタです...
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
Keysight 11902Aは、DC - 18GHzで使用する2.4mm(オス)-APC-7 の度量衡グレードのアダプタです...
HIGHLIGHTS
- 2.4mm(オス)-APC-7 コネクタ
- グレード: 標準器用
- 周波数範囲:DC - 18GHz
- リターン・ロス: > 32 dB
- 再現性: -56 dB
- 電気長: 38.5 mm
- 全長: 43.8 mm
- 直径: 22.0 mm
Keysight 11902Aは、DC - 18GHzで使用する2.4mm(オス)-APC-7 の度量衡グレードのアダプタです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。