- Adapters and Connectors
- 11901Dアダプタ、2.4 mm(メス)〜3.5 mm(オス)、DC~26.5 GHz
11901Dアダプタ、2.4 mm(メス)〜3.5 mm(オス)、DC~26.5 GHz
32 dB以上のリターンロスと-54 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
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
32 dB以上のリターンロスと-54 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
ハイライト
- 2.4mm(メス)-3.5mm(オス)コネクタ
- グレード: 標準器用
- 周波数範囲:DC - 26.5GHz
- リターン・ロス: > 32 dB
- 再現性: -54 dB
- 電気長: 16.1 mm
- 全長: 21.8 mm
- 直径: 9.0 mm
Keysight 11901Dは、DC - 26.5GHzで使用する2.4mm(メス)-3.5mm(オス)の度量衡グレードのアダプタです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。