- Adapters and Connectors
- 11901Aアダプタ、2.4 mm(オス)〜3.5 mm(オス)、DC~26.5 GHz
11901Aアダプタ、2.4 mm(オス)〜3.5 mm(オス)、DC~26.5 GHz
26 dB以上のリターンロスと-54 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
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
26 dB以上のリターンロスと-54 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
ハイライト
- 2.4mm(オス)-3.5mm(オス)コネクタ
- グレード:標準器用
- 周波数範囲:DC~26.5GHz
- リターンロス:> 26 dB
- 再現性:-54 dB
- 電気長:16.1 mm
- 全長:20.9 mm
- 直径:9.0 mm
キーサイト11901Aは、DC~26.5GHzで使用する2.4mm(オス)-3.5mm(オス)の度量衡グレードのアダプタです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。