- Adapters and Connectors
- 11900Aアダプタ、2.4 mm(オス)〜2.4 mm(オス)、DC~50 GHz
11900Aアダプタ、2.4 mm(オス)〜2.4 mm(オス)、DC~50 GHz
26 dB以上のリターンロスと-44 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
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
26 dB以上のリターンロスと-44 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
ハイライト
- 2.4mm(オス)コネクタ
- グレード: 標準器用
- 周波数範囲:DC - 50GHz
- リターン・ロス: > 26 dB
- 再現性: -44 dB
- 電気長: 12.4 mm
- 全長: 16.2 mm
- 直径: 9 mm
Keysight 11900Aは、 DC - 50GHzで使用する2.4mm(オス)-2.4mm(オス)の度量衡グレードのアダプタです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。