- Adapters and Connectors
- 11853Aアクセサリキット、N型、50 Ω
11853Aアクセサリキット、N型、50 Ω
50 ΩのBNCコネクタのデバイスを付属のRFコンポーネントで測定
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
50 ΩのBNCコネクタのデバイスを付属のRFコンポーネントで測定
ハイライト
タイプ
- N型(メス)ショート
- N型(オス)ショート
- バレル2個、N型(オス)
- バレル2個、N型(メス)
Keysight 11853Aアクセサリ・キットには、N型構成のネットワーク・アナライザを使って50ohmN型コネクタのデバイスを測定する際に必要なRFコンポーネントが揃っています。本キットの内容は、N型(メス)ショート1個、N型(オス)ショート1個、N型(オス)バレル2個、N型(メス)バレル2個、保管用ケースです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。