お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- DC Blocks
- 11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045~26.5 GHz
11742A ブロッキングキャパシタ、0.045~26.5 GHz
高価な測定機器を損傷させ測定確度に影響する低周波信号を抑制する
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
主な特長
優れたRF性能
- 低SWR(1.11@12.4 GHz)
- 低挿入損失(0.35 dB@12.4 GHz)
- 高DCブロッキング電圧
コネクタタイプ
- 3.5 mm(オス-メス)
優れたRF性能
- 低挿入損失<1.2 dB
- 50 Vの最大DC動作電圧
- 3.5 mm精密同軸コネクタ
Keysight 11742Aブロッキングキャパシタは、45 MHz以下のdc信号をブロックし、26.5 GHzまでの信号を通過させます。 高周波数オシロスコープやバイアスのマイクロ波回路での使用に最適なKeysight 11742Aは、高価な測定装置を損傷したり、RFおよびマイクロ波測定の精度に影響を与える低周波信号を抑制します。
11742Aに興味がありますか?
ご要望、ご質問はございませんか。