お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- 1132B InfiniiMax プローブ、5 GHz
1132B InfiniiMax Probe, 5 GHz
極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、特許取得の抵抗プローブチップ技術を提供
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
主な特長
帯域幅
- 5 GHz
レンジ
- ダイナミックレンジ:±2.5 V
- DCオフセットレンジ:±12 V(プローブオフセット使用時)
- 最大入力電圧:±30 V
入力インピーダンス
- 差動入力抵抗:50 kΩ
- 差動入力キャパシタンス:0.27~0.34 pF
- シングルエンド入力抵抗:25 kΩ
- シングルエンド入力キャパシタンス:0.44~0.67 pF
エンベディッドデザインで高速差動/シングルエンドプロービングが必要な場合は、Infiniium 4 GHzオシロスコープを完全に補完するInfiniiMax 5 GHz 1132B差動プローブアンプが最適です。このプローブアンプの極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術は、DUTに対して極めて小さな負荷を実現し優れた信号忠実度を提供します。InfiniiMax 1130B~34Bシリーズは、プローブヘッドやアクセサリの豊富なラインナップとの組み合わせにより、幅広い実環境のアプリケーションをサポートします。これらのアクセサリは最も厳しいメカニカルアクセス要件を満たすことができます。
InfiniiMax 1130B~34Bで使用できる他のプローブ・ヘッド・アクセサリを表示するには、InfiniiMaxプローブアクセサリのページを参照してください。
機能拡張
1132B InfiniiMax プローブ、5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。