主な特長

帯域幅:

  • 1.5 GHz

範囲:

  • ダイナミックレンジ: +/- 2.5V
  • DC オフセットレンジ: プローブオフセット使用時+/- 12V
  • 最大入力電圧:30V ピーク

入力インピーダンス:

  • 差動入力R:50 kΩ
  • 差動入力C:0.27~0.34 pF
  • シングルエンド入力R:25 kΩ
  • シングルエンド入力C:0.44~0.67 pF
     

InfiniiMax 1.5 GHz 1130B差動プローブ・アンプは、組み込み設計における高速差動/シングルエンド・プロービングのために、Infinium 600 MHz~1 GHzおよびInfiniiVision 500 MHz~1 GHzオシロスコープを完全に補完する製品です。 極めて低い入力容量、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術により、DUTへの負荷が極めて低く、優れた信号忠実度を実現します。 1130Bには、z軸フルコンプライアンスでプローブチップの間隔を可変し、プローブの使い勝手/汎用性を高めた差動ブラウザキットE2675B(別売)の使用を推奨します。 また、各種接続用プローブヘッドとアクセサリをセットにしたE2669B差動コネクティビティキットまたはE2668Bシングルエンド・コネクティビティ・キット(別売)もご用意しています。

1130Bは、1130AのRoHS規格に準拠したバージョンです。 1130Bは、1130Aと形状、フィット感、機能、価格が100%同等です。

InfiniiMax 1130B-34B用のその他のプローブ・ヘッド・アクセサリについては、InfiniiMaxプローブアクセサリをご参照ください。

機能拡張

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。