- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- 10833C GPIBケーブル、4 m
10833C GPIBケーブル、4 m
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
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
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
ハイライト
Keysight 10833C (4 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。KeysightのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインタフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。Keysight GPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。