Column Control DTX

Keysight Technologies E4990A インピーダンス・アナライザ

ブローシャー

このブローシャーでは、E4990Aインピーダンスアナライザの概要と主な機能を紹介します。 E4990Aは、業界で最高のパフォーマンスと5つの周波数オプション(20 Hz〜10 / 20/30/50/120 MHz)を提供します。

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX