お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PathWave RF Synthesis(Genesys)
回路基板およびサブシステム設計者用のRF/マイクロ波回路シンセシスおよびシミュレーションソフトウェア
時間単位から分単位へRF設計タスクを加速
高速シミュレーションと強力な最適化ツールを使用して、RF/マイクロ波の回路とシステムを解析します。自動回路シンセシステクノロジーでパフォーマンスのトレードオフを検証できます。PathWave RF シンセシス(Genesys)は、すべてのRFおよびマイクロ波回路基板とサブシステムの設計者に適したエントリレベルのEDAツール(電子設計自動化)機能を提供します。
- 実部品を使用したRFシステムをシミュレーションし構築
- シンセシスモデルを使用した高性能回路を作成
- 回路性能の劣化の特定と修正
- 理想的な電気設計を物理的な実装に変換
- カスタム・フィルター・トポロジの自動作成
- 協調シミュレーションによる設計の解析、調整、最適化
コストのかかる、後工程における修正を回避
PathWave Circuit Designを使用すると、従来のスプレッドシートの計算では見逃していたRF設計エラーを特定できます。回路、システム、および電磁界シミュレータを含むこのエントリーレベルの設計環境を使用すると、ハードウェアを実現する前に設計レビューの信頼が向上します。マウスを数回クリックするだけで、整合回路が自動的に合成および最適化されるのを見ることができます。次に、設計をPathWave Advanced Design System(ADS)に転送して、より複雑な設計に組み込みます。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
前
コア+全回路シンセシス+ノンリニア回路シミュレータ。周波数領域ハーモニックバランス(Harbec)、時間領域過渡応答(Cayenne)シミュレータを含む。 増幅器、ミキサー、発振器、ノンリニア回路設計用として有用。
W5308Bは、RF回路の包括的なシンセシスとシミュレーションを実現し、変調RF信号下でのRFシステム・シミュレーションによりEVM仕様を検証。
次へ
最適な製品を探索
バンドル
モデル番号 | 概要 | |
---|---|---|
W1320BP | コア環境 | 詳細はこちら |
W1321BP | コア環境、フィルターと整合 | 詳細はこちら |
W1322BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス | 詳細はこちら |
W1323BP | コア環境、システムシミュレーション | 詳細はこちら |
W1324BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション | 詳細はこちら |
W1325BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、電磁気(EM)シミュレーション | 詳細はこちら |
W1326BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、システムシミュレーション | 詳細はこちら |
W1327BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、EMシミュレーション | 詳細はこちら |
W1328BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、システムシミュレーション、EMシミュレーション | 詳細はこちら |
W1333BP | コア環境、変調信号、システムシミュレーション | 詳細はこちら |
W1336BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、変調信号、システムシミュレーション | 詳細はこちら |
W1338BP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、回路シミュレーション、変調信号、システムシミュレーション、EMシミュレーション | 詳細はこちら |
W2362EP | コア環境、フィルターと整合、シンセシス、システムシミュレーション | 詳細はこちら |
W2372EP | コア環境、シンセシス、変調信号 | 詳細はこちら |
これらの製品の1つを既にお持ちの場合は、テクニカルサポート
にアクセスしてください
PathWave RF シンセシスの機能を拡張
Protect Your Innovation Investment
FEATURED RESOURCES
ご要望、ご質問はございませんか。