Column Control DTX
Column Control DTX

如何测量 5G 专网的信号质量

UXA 信号分析仪
+ UXA 信号分析仪

测量 EVM,了解 5G 专网信号质量

测量基站发射机信号质量时,需要解决高频率和大带宽测试的难题,尤其是对毫米波(mmWave)应用而言。 误差矢量幅度(EVM)是一个关键的信号分析指标。测试系统在测量 EVM 时,必须解决路径损耗、宽带噪声和频率误差等问题,以免出现信号质量失真、相位噪声和调制误差增大等情况。

测试系统需要在信号分析仪的前端加上一个低噪声放大器(LNA),以便降低系统噪声系数,并优化混频器的输入电平。 因此它非常适合用于准确、可靠地测量 5G 专网基站发射机的信号质量,确保其满足 5G 新空口(NR)频率范围 1(FR1)和 FR2 应用的要求。

Column Control DTX
5G 专网信号质量测试解决方案

5G 专网信号质量测试解决方案

在高频率、大带宽条件下测试 5G 专网的信号质量时,您需要进行 EVM 测量。 Keysight 5G 专网信号质量测试解决方案由 UXA 和 PXA 信号分析仪(频谱分析仪)、PathWave X 系列多点触控应用软件和 PathWave 矢量信号分析(89600 VSA)软件组成。 该解决方案能够在高达 110 GHz 频率和 4 GHz 带宽的高频和大带宽下,对 5G NR FR1、FR2 及更高频率的专网信号执行测试和分析。
Column Control DTX

观看 5G 专网信号质量测量演示

Column Control DTX

查看是德科技 5G 专网信号质量测试解决方案中的产品

Column Control DTX
Column Control DTX

相关使用场景

Column Control DTX
contact us logo

立即联系我们的专家

需要我们帮您找到合适的解决方案?