Cloud Peak

Cloud Peak 虚拟网络基础设施测试

虚拟网络基础设施验证

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 对 VMware vCenter 和基于 OpenStack 的私有云执行验证和基准测试
  • 适用于单个计算节点或包含多个机架的大型环境的测试平台
  • 单独验证计算/网络/存储性能
  • 使用自定义 VM 实例化/ VM 终止测试方法来衡量 VIM 性能
  • 利用订阅许可降低使用成本,实现灵活的按需付费模式
  • 用于 NFVI 验证的预定义测试场景
  • 通过实际工作负载和强大的流量仿真从 VNF 或网络角度进行验证
  • 包括一系列 OPNFV Yardstick 产品所提供的经过行业验证的工作负载仿真
  • 衡量调度程序对好的工作负载与不好的相邻干扰进行隔离的能力
  • 在存在相邻干扰的情况下衡量 VNF 实例化和 VNF 工作负载对性能的影响

问题:如何确保虚拟网络达到运营商级别

网络功能虚拟化(NFV)是 5G 移动网络的关键构建模块,用于实现网络切片或移动边缘计算(MEC)。 在 NFV 架构中,各种虚拟网络功能(VNF)在公共 NFV 基础设施(NFVi)上运行,由公共管理和编排(MANO)层进行控制。

运营商必须确保新网络能够提供优质服务,但整个系统的性能由最弱的一个环节决定。 为了确保 VNF 得到所需的工作负载,首先要考虑适当地确定 NFVi 的大小并进行适当配置。 成功实施 NFVi 的关键在于进行验证,但在如此复杂的多资源系统中,一旦 NFVi 与其他 NFV 架构要素产生联系,验证的难度会增加。

Cloud Peak 虚拟网络基础设施测试

解决方案:通过生成实际 VNF 工作负载来验证 NFVI

Cloud Peak NFVI 验证

Cloud Peak 是一个用于验证虚拟网络基础设施的功能并对其性能进行基准测试的 web 应用。 通过在 NFVi 之上部署实际工作负载,Cloud Peak 可针对能否维持所需的 VNF 工作负载提供关键见解。

该应用采用了一种创新的方法将系统资源分解为基本的计算、网络和存储维度,从而将配置问题和性能瓶颈区分开来。 与预先设置的性能水平进行比较,在直观的实时用户界面上显示易于理解的合格/不合格测试结果。 从测试单个小型服务器到验证具有数百个节点的完整基础设施,Cloud Peak 可以根据被测系统的容量进行扩展

特色资源

 

需要帮助或遇到问题?