注:U8001A 和 U8002A 将于 2024 年 3 月 1 日停产。 订购本产品的最后日期为 2024 年 2 月 29 日。 为保护您的投资,是德科技将在产品停产后的五年内继续提供支持。 U8001A 和 U8002A 两个型号的支持截止(EOS)日期为 2029 年 3 月 1 日。 如果您需要替代的台式电源,请访问我们的台式电源页面了解更多信息。
稳定、可靠的电源
- 出色的调节能力(0.01% + 2 mV;0.02% + 2 mA)
- 快速的 50 µs 瞬态响应
- 输出噪声低,在 20 Hz 至 20 MHz 的频率范围内仅为 1 mVrms 和 3 mArms
重要的安全特性
- 完全集成的 OVP 和 OCP
- 键盘锁特性
- 机械锁结构
高效的设置能力
手动可调电源
这些可调电源价值出众,不仅能够提供可靠的直流电源,而且设置简便高效,安全防盗,可以满足电子制造和教育等行业的需求。