这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
使用是德科技信号发生器创建符合 3GPP 5G NR 标准的信号。
特点
- PC 版许可证允许使用在个人电脑上运行或嵌入在信号发生器中的 PathWave 5G NR 信号生成软件,根据 Rel 15、16 和 17 标准生成、导出、下载和回放 3GPP 5G NR(新空口)波形
- 使用 LDPC 和极性信道编码以及多天线端口创建符合 3GPP 5G NR 标准的信号,用于 BTS 和 UE 测试
- 支持 PBCH、PDSCH 和 PDCCH 的下行信道,以及 PUSCH、PUCCH 和 PRACH 的上行信道
- 支持 PSS/SSS、CSI-RS、PBCH-DMRS、PDSCH-DMRS、PDSCH-PTRS、PDCCH-DMRS 的下行信号,以及 SRS、PUSCH-DMRS、PUCCH-DMRS 和 PUCCH-PTRS 的上行信号
- 支持预先设置 FR1 和 FR2 测试模式
- FR1 支持 5~100 MHz 带宽,FR2 支持 50/100/200/400/800/1600/2000 MHz 带宽
- 支持 UL FRC 配置和 UL/DL 全填充配置
- 一个载波支持多个 BWP 和混合参数
- 支持使用 PUSCH 和 PDSCH 生成多用户信道
- 支持下行和上行配置,可灵活分配子帧
- 支持灵活的单载波和多载波信号配置
- 支持实时 PUSCH HARQ 和相位补偿(需要 MXG-B/EXG-B 选件 660)
- 可以通过在个人电脑上运行或嵌入在信号发生器中的 PathWave 信号生成软件来生成 5G NR 信号
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?