这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- X 系列信号发生器――MXG、EXG、CXG
- MXG 信号发生器
- N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,以及接近 PSG 级别的相位噪声性能,同时在体积和速度方面具有极大优势。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
N5183B MXG X系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围。点击进入是德科技官网选购微波模拟信号发生器。
微波模拟信号发生器特点
使用这款纯净和精确的 MXG微波模拟信号发生器,最大限度提高测量速度并节省机架空间
- 这款快速的紧凑型(2U)信号发生器将会替代 PSG,在实验室、仓库或外场测试中发挥重要作用
- 频谱纯度可与 PSG 相媲美,足以满足雷达模块和系统测试的苛刻要求
- 可以补偿系统损耗,驱动大功率放大器:+19 dBm 输出功率、-55 dBc 谐波和 -68 dBc 杂散(20 GHz 时)
- 600 µs 的快速开关切换可以减少校准时间
- 通过配合使用多达 5 台内置函数发生器和 AM、FM 和 PM 脉冲调制方式,轻松仿真窄带线性调频信号和雷达天线扫描
需要帮助或遇到问题?