这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 校准模块和套件
- N4690D 电子校准件(ECal),18 GHz,N 型,50 Ω,2 端口
N4690D 电子校准件(ECal),18 GHz,N 型,50 Ω,2 端口
使用这个适用于 N 型 50 Ω 连接器的 2 端口模块,可以实现更精准的测量。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 高准确度的精密型 2 端口微波电子校准件。
- 频率范围:300 kHz 至 18 GHz 或直流至 18 GHz(选件 0DC)。
- 快速、轻松、准确、完整的 2 端口校准。
- 支持 N 型 50 Ω 连接器。
- 可选择阳头/阳头(选件 M0M)、阴头/阴头(F0F)和阳头/阴头(M0F)连接器配置。
- 由是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制。
Keysight N4690D 微波电子校准件(ECal)可以快速、轻松、准确地对是德科技矢量网络分析仪进行校准。 N4690D 是一款精密型 2 端口电子校准件,可支持 N 型 50 Ω 连接器和高达 18 GHz 的频率范围。 用户可以在阴头-阴头、阳头-阳头或阴头-阳头连接器中任选一种。 N4690D 附带塑料储存箱,保证电子校准件和附件的安全。
N4690D 选件 0DC 的校准频率范围最低可达到直流,使用户能够使用是德科技网络分析仪的增强时域分析功能来进行宽带器件建模或时域和信号完整性分析。
这款电子校准件是校准矢量网络分析仪的理想解决方案。 在进行完整的 2 端口校准时,它需要的时间和连接次数还不到传统机械校准套件的一半。 用户只需将这个电子校准件连接到矢量网络分析仪的 USB 端口,剩下的工作便可交给固件来完成,从而减少手动操作出错的概率。 这样做还可以减少连接器的磨损,从而降低测试端口连接器和校准标准件的维修成本。
想要深入了解 N4690D?
关于 N4690D 电子校准件(ECal)(18 GHz,N 型,50 Ω,2 端口)的特色资源
需要帮助或遇到问题?