这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 校准模块和套件
- N2125A Infiniium UXR 实时示波器校准模块,1 mm
N2125A Infiniium UXR 实时示波器校准模块,1 mm
校准 80 至 110 GHz UXR 示波器的一个或多个通道,实现完整的出厂级主机校准
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 校准高达 110 GHz 的 UXR 系列示波器
- 加固型 1.0 mm 阴头探头
- AutoProbe III 接口
- 3.5 mm 阳头射频电缆输入
- 探头扭矩:10 英寸-磅
为确保您的高性能测量设备在工作时达到其规定的性能,您需要定期进行校准。 但是,一年一度的校准在时间上可能正好与您的工作相冲突,从而影响项目进度或生产效率。 Infiniium UXR 系列提供可选的自校准件,能够执行完整的出厂级主机校准。 您再也不需要将 Infiniium UXR 系列示波器送出去校准,因此可以避免工作效率或时间上的损失。
利用 N2125A――UXR 的 1.00 mm 校准件,您可以校准 80 至 110 GHz UXR 示波器的一个或多个通道。 它能在与您的被测器件相同的环境条件下,执行完整的出厂级主机校准。 磷化铟(InP)芯片可以为校准您的通道生成高速阶跃信号。 通过附加设备,您还可以选择提供时间标度校准。 随校准件一同提供的还包括校准证书、3.5 mm 阴头至阴头适配器、40 GHz 50 Ω SK-直通-阳头 SK-直通-阳头同轴电缆。
想要深入了解 N2125A?
关于 N2125A Infiniium UXR 实时示波器校准模块(1 mm)的特色资源
需要帮助或遇到问题?