这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
要点
E4417A 双通道 EPM-P 系列功率计支持使用 E9320 峰值和平均功率传感器进行峰值、平均值、峰均比和时间选通测量。
- 20 MSa/s 采样率支持对宽带信号进行可靠的连续测量和单次测量
- 时间选通和自由运行的功率测量
- 免费的“分析仪软件”提供完整的脉冲和统计分析,软件处于“程序库”中
- 拥有 8 种预定义的无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、蓝牙、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma2000)
主要技术指标
频率范围
9 kHz to 110 GHz
Power Range
-70 to +44 dBm
频率范围
Power Range
9 kHz to 110 GHz
-70 to +44 dBm
查看更多
兼容的功率传感器/功率计:
• 8480 Series • E4410A Series • E9300 Series • E9320 Series
Connector Type:
n/a
特性:
measure peak, average and time-gated power
频率范围:
9 kHz to 110 GHz
Number of Channels:
2 channels
Power Range:
-70 to +44 dBm
Speed:
Up to 1000 readings/sec
Video Bandwidth:
5 MHz
想要深入了解 E4417A?
扩展双通道功率计功能
特色 EPM-P 系列双通道功率计资源
需要帮助或遇到问题?