- 使用这款软件套件中包含的全部 Infiniium 触发/解码软件包,更快、更轻松地完成低速串行调试
- 可利用自动设置功能快速设置示波器,在 30 秒内显示出特定协议的解码结果
- 可以使用众多综合的协议级触发——参见技术资料中的完整列表
- 在协议级上查看数据包,从而节省时间并避免错误
- 使用时间关联的视图快速诊断串行协议问题,找出导致时序或信号完整性问题的根本原因
这个完整版软件套件包含全部可用的 Infiniium 解码/触发软件包 D9110LSSP、D9110AUTP、D9120AUTP、D9110EMBP、D9110MILP、D9110MPLP、D9110MCDP、D9110MPMP、D9110USBP、D9110PCIP 和 D9110EKRP。 它主要用于 Infiniium 90000 系列、V 系列、Z 系列和 UXR 系列。 如需了解适用于其他型号 Infiniium 实时示波器的产品,请查看 D9111BDLP。