这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 校准模块和套件
- 85541B 温度表征 CalPod,40 GHz
85541B 温度表征 CalPod,40 GHz
可在宽广的温度范围内使用的 CalPod 校准更新模块(85541B)。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
亮点
- 频率:500 MHz 至 40 GHz
- 幅度再校正目标(典型值):±0.05 dB
- 相位再校正目标(典型值):±1.5 °
- 定向性再校正目标(目标值):-38 dB
- 温度补偿范围:-30 至 +80 °C
- 2.92 mm 连接器
- CalPod 通过温度表征,不再要求使用 PNA 固件选件 302 和 304
CalPod 提供了一种全新且独特的方法,只需按一下按钮即可快速、轻松地刷新网络分析仪校准,无需移除被测器件或重新连接标准件。 对热舱测试非常有用,这种测试需要从被测器件的响应中去除测试电缆和连接器的热效应,而停止热测试转而执行正常的再校准是不现实的。
CalPod 适用以下 PNA 系列网络分析仪:PNA-X N524xB、PNA N522xB 和 PNA-L N523xB,以及 PXIe 矢量网络分析仪:M937xA。 运行 CalPod 需要使用 PNA 或 M937xA(一种 85523B CalPod 控制器)专用的 CalPod 固件,如要控制 4 个以上的 CalPod,则需要使用 85556A 扇出式电缆分路器。
85541B 温度表征 CalPod 在 -30 °C 至 +80 °C 温度范围内提供精确的再校正功能。 最多可控制 48 个 CalPod,但一次只能再校正 4 个 CalPod。
CalPod 可以用 ECal(电子校准件)模块来表征,以便在测量环境中用作 ECal 模块。 该功能在进行多端口和多路径测量时特别有用,因为它能显著简化这些测量类型的校准。 “CalPod 用作 ECal”功能支持在多端口被测器件的每个端口上执行单端口校准。 之后,通过任意两次单端口校准和一次未知直通测量,可以为相应的直通路径确定相应的全双端口 12 项误差校正模型。
想要深入了解 85541B?
关于 85541B 温度表征 CalPod(40 GHz)的特色资源
需要帮助或遇到问题?