- PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
- Source / Measure Units
- B2900 Series Precision Source/Measure Units (SMU)
- Präzisions-SMU B2910BL, 1 Kanal, 10 fA Auflösung, 210 V, 1,5 A
Präzisions-SMU B2910BL, 1 Kanal, 10 fA Auflösung, 210 V, 1,5 A
Präzisions-SMU, 1 Kanal, Auflösung 10 fA, 210 V, 1,5 A
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Verkauf durch: Keysight Online Sales
Die Präzisions-SMU (Source/Measure Unit) Keysight B2910BL ist eine einkanalige, kompakte und kostengünstige Benchtop-SMU, die Spannungen oder Ströme sowohl liefern als auch messen kann.
Highlights
Die Präzisions-SMU (Source/Measure Unit) Keysight B2910BL ist eine einkanalige, kompakte und kostengünstige Benchtop-SMU, die Spannungen oder Ströme sowohl liefern als auch messen kann. Sie dient der einfachen Messung von I/U-Kennlien (Strom in Abhängigkeit von der Spannung) mit hoher Genauigkeit. Vierquadrantenfunktionen für Quelle und Messung ermöglichen die Durchführung von I-U-Messungen, ohne dass mehrere Geräte konfiguriert werden müssen.
Messfunktionen
- Konfiguration unterstützt Ein-Kanal-Setup
- Minimale Quellenauflösung von 100 fA/1 μV, minimale Messauflösung von 10 fA/100 nV
- Maximaler Ausgang von 210 V, 1,5 A DC
- Signalerzeugung (arbiträr) und Digitalisierungsfunktion ab Intervall von 50 μs
Wichtige Funktionen
- Messfunktionen mit integrierter Vierquadrantenquelle
- 4,3-Zoll-Farbdisplay unterstützt sowohl grafische als auch numerische Anzeigemodi
- Anwendungssoftware erleichtert die Gerätesteuerung per PC (kostenlos enthalten)
- Hoher Durchsatz und Unterstützung von SCPI-Befehlen, konventioneller SMU-Befehlssatz
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Datenschutz
- Sitemap
- AGBs
- Markenanerkennungen
- Feedback