- PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
- Source / Measure Units
- B2900 Series Precision Source/Measure Units (SMU)
- Präzisions-SMU B2901BL, 1 Kanal, Auflösung 1 pA, 21 V, 1,5 A
Präzisions-SMU B2901BL, 1 Kanal, Auflösung 1 pA, 21 V, 1,5 A
Präzisions-SMU, 1 Kanal, Auflösung 1 pA, 21 V, 1,5 A
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Verkauf durch: Keysight Online Sales
Die Präzisions-SMU (Source/Measure Unit) Keysight B2901BL ist eine einkanalige, kompakte und kostengünstige Benchtop-SMU, die Spannungen oder Ströme sowohl liefern als auch messen kann.
Highlights
Die Keysight Präzisions-Source-Measure-Unit (SMU) B2901BL ist eine 1-kanalige, kompakte und kostengünstige Benchtop-SMU, die sowohl Spannung als auch Strom mit hoher Genauigkeit liefern und messen kann.
Vierquadrantenfunktionen für Quelle und Messung ermöglichen die Durchführung von I-U-Messungen, ohne dass mehrere Geräte konfiguriert werden müssen.
Messfunktionen
- Konfiguration unterstützt Ein-Kanal-Nutzung
- Minimale Quellenauflösung von 10 pA/1 μV, minimale Messauflösung von 1 pA/100 nV
- Maximaler Ausgang von 21 V, 1,5 A DC
- Signalerzeugung (arbiträr) und Digitalisierungsfunktion ab Intervall von 200 μs
Wichtige Funktionen
- Messfunktionen mit integrierter Vierquadrantenquelle
- 4,3-Zoll-Farbdisplay unterstützt sowohl grafische als auch numerische Anzeigemodi
- Anwendungssoftware erleichtert die Gerätesteuerung per PC (kostenlos enthalten)
- Hoher Durchsatz und Unterstützung von SCPI-Befehlen, konventioneller SMU-Befehlssatz
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Datenschutz
- Sitemap
- AGBs
- Markenanerkennungen
- Feedback