O kit de montagem em rack N7907A pode ser usado para todas as fontes de alimentação APS N6900A e N7900A, independentemente se são de 1 kW ou 2 kW. Também pode ser usado para montar a unidade dissipadora de potência N7909A.

HIGHLIGHTS

O kit de montagem em rack N7907A pode ser usado para todas as fontes de alimentação APS N6900A e N7900A, independentemente se são de 1 kW ou 2 kW. Também pode ser usado para montar a unidade dissipadora de potência N7909A. O kit N7907A é para ser usado em um gabinete de rack de 19 polegadas do padrão EIA.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?