這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
S94USBCB USB Type-C 互連相符性測試軟體
使用 S94USBCB 軟體,對您的 USB Type-C 纜線和連接器設計進行測試、除錯和特性分析。 基於 PathWave TAP 的測試排序程式可讓網路分析儀(VNA)自動執行每項測試,然後產生完整的 HTML 報告。 如與 L8990M 切換矩陣搭配使用,它可支援 20 埠的全自動測試,無需重新連接各個埠。
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
產品特性
- 涵蓋採用 USB4v2、USB4、USB 3.x 和 USB 2.0 技術的最新 USB Type-C 纜線和被動與主動線性轉接驅動器(LRD)組件、連接器,以及裸纜。
- 在 E5080B、P502xA/B Streamline VNA 系列和 PXI-VNA 系列上支援 4 埠 VNA。
- 藉由搭配使用 L8990M 4 至 20 埠切換矩陣系統,實現真正的全自動多埠量測。
- 利用設定精靈快速設定、校驗和執行您的測試。
- 利用測試夾具解嵌入和自動測試夾具移除(AFR)功能,實現準確的量測。
- 提供完整的 HTML 測試報告,讓您能深入了解量測結果。
- 可針對特定測試應用和驗證,建立客製的測試計畫。
- 與 TAP 平台相容,可透過 S94DPPCB 額外的軟體授權,以測試 USB Type-C 纜線的 DisplayPort 和 DP Alt Mode。
免費試用
取得 S94USBCB 軟體 30 天試用授權。
- 申請免費試用軟體
- 在 PC 或 VNA 上執行應用軟體
- 立即試用,以評估無功能限制的完整版軟體
您對 S94USBCB USB-C 測試感興趣嗎?
擴充 USB-C 高速互連測試功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助