キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2008-06-30 01.12.03 / 1.33 A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.03 and BIOS Rev. 1.33 for the 81101A, 81104A and 81110A Pulse Pattern Generators.
リリース バージョン
2008-06-30 01.12.03 / 1.33
Version Description
A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.03 and BIOS Rev. 1.33 for the 81101A, 81104A and 81110A Pulse Pattern Generators.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Select Run
  3. Extract archive file
     

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

  • SRAM card (part number 1819-0083)

対象測定器

  • 81101A, 81104A, 81110A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE