무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34980A용 키사이트 BenchLink Data Logger 소프트웨어 다운로드
34980A용 BenchLink Data Logger에서는 장비에 키사이트 IO Libraries(버전 14.1 이상)을 설치해야 합니다. 이 IO Libraries는 ADN 웹사이트에서 다운로드 하실 수 있습니다. www.keysight.com/find/adn
시스템 요구사항:
- 운영 체제: Windows Vista, 2000 SP4, XP SP 2
- 컨트롤러: Pentium® 4, 800MHz 이상 권장, 최소: Pentium III, 500MHz
- RAM: 256MB 이상 권장, 최소 128MB
- 디스크 공간: 200MB 권장, 최소 100MB
- 디스플레이: 1024x768 해상도, 256색
- 키사이트 IO Libraries 버전 14.1 이상
(CD는 제품과 함께 제공되고, ADN에서 다운로드) - Adobe® Acrobat® Reader V5.0 이상 (자료 보기)
- 34980A 펌웨어 2.18 이상 (아래 펌웨어 업데이트 보기)
포함된 런타임 소프트웨어 구성요소(다운로드에 포함):
- Microsoft .NET V2.0
- Microsoft Data access components V2.8 SP1
Adobe, Adobe 로고, Acrobat 및 Acrobat는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2012-06-01 | 2.3.0 | 설치전에, 프로그램 추가/제거를 이용하여 이전 버전은 모두 삭제합니다. |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2012-06-01 | 2.3.0 |
버전 설명 |
---|
설치전에, 프로그램 추가/제거를 이용하여 이전 버전은 모두 삭제합니다. |
다운로드 방법
- See Above
설치 방법
- See Above
라이센스
- 라이센스 필요 없음
지원 문서
다운로드 방법
- See Above
설치 방법
- See Above
라이센스
- 라이센스 필요 없음
지원 문서
SHOW MORE