何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
IntuiLink波形エディタ用アドイン・ソフトウェア
このソフトウェアはKeysight IntuiLink波形エディタ用のアドイン・アクセサリで、33120A/33220A/33250Aファンクション/任意波形発生器で使用することができます。
このアドインを使用すると、以下のオシロスコープで捕捉した波形をIntuiLink波形エディタに転送することができます。インポートしたデータは、33120A、33220A、33250Aファンクション/任意波形発生器で出力することができます。
Keysightは、この無料ソフトウェアを「現状のままで」提供します。法令に違反していないことの保証、商品性、満足できる品質、相当の注意義務/技能、特定目的への適合性に関する暗黙の保証を含め、明示/暗黙の保証は致しかねます。
使用可能なオシロスコープ:
- 548XX: 54830B、54830D、54831B、54831D、54832B、54832D、54833A、54833D、54852A
- 8XXX: DSO8064A、MSO8064A、DSO8104A、MSO8104A
- 8XXXXA: DSO80804A、DSO81004A、DSO81204A、DSO81304A、DSO81404A
- 8XXXXB: DSO80204B、DSO80304B、DSO80404B、DSO80604B、DSO80804B、DSO81004B、DSO81204B、DSO81304B、DSO81404B
- 9XXXA: DSO9064A, MSO9064A, DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A, MSO9254A, DSO9404A, MSO9404A
- 9XXXXA: DSO90254A、DSO90404A、DSO90604A、DSO90804A、DSO91204A、DSO91304A
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2011-04-07 | 01.30 | Version 01.30. |
リリース | バージョン |
---|---|
2011-04-07 | 01.30 |
内容 |
---|
Version 01.30. |
ダウンロード方法
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Download.
インストール方法
- Select run or save to the directory of your choice.
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC
前提知識
- See Above
対象測定器
- 33120A, 33220A, or 33250A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE