尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於 Excel 的Keysight 34980A IntuiLink
此免費的軟體可新增於 Microsoft® Excel 2000 或更新版本中。
適用於 Excel 的 Keysight 34980A IntuiLink 能讓 34980A 多功能開關/量測組件在 Microsoft (R) Excel 試算表中蒐集資料。可設定掃描時的多工器模組,並於每次掃描後下載資料。可個別監控每一頻道清單,以協助疑難排解和量測。
功能性:
- 可自 MS Excel 操作 34980A ,並直接插入資料至 Excel
- 資料會插入使用者所選取的工作表
- 監測功能會利用 Excel 巨集錄製器記錄巨集
注意:您必須安裝含有 VISA COM 或含 VISA v3.1 或更新版本National Instruments NI-488.2 v2.3 的 Keysight IO libraries Suite 14。當安裝更新的 I/O 後,此新增的 Excel 試算表可與是德或 NI GPIB 卡搭配使用。使用 GPIB、區域網路或 USB 時,需先在個人電腦上配置接線。
操作說明
下載後自行解壓縮檔並執行,以開始安裝。安裝新增的 Excel 後,請至啟動程式 > 是德 IntuiLink 並選取用於Excel 的輔助說明檔 34980A IntuiLink,以學習如何在Excel 中啟用新增的 34980A IntuiLink。
請將錯誤、建議和意見報告寄至 werner_haussmann@keysight.com
是德依「現況」提供本免費軟體。本約包括形式的保固,但不限於任何違反事項的保固,舉凡如買賣、品質滿意度、合理的維護和技能,以及適合特殊目的的暗示均不在保固範圍。
Microsoft 是Microsoft 公司在美國的註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
---|---|---|
2006-10-25 | 1.17 | Supported Models: 34980A |
發佈日期 | 版本 |
---|---|
2006-10-25 | 1.17 |
版本說明 |
---|
Supported Models: 34980A |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 不需要授權
支援文件
無可用的軟體版本
SHOW MORE