您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
安捷抓屏程序2.0版
是德仪器使用的Keysight IntuiLink抓屏程序为代替绘图仪从从GPIB仪器上抓屏提供了解决方案。它提供了下述功能,具体视仪器而定。所有仪器都支持抓屏功能。
- 从仪器上下载位图、绘图仪图像或打印机图像,并带有屏幕
- 从示波器上下载波形数据
- 把仪器设置保存到文件中,从文件中检索仪器设置
- 在打印机上打印屏幕和图像,每页多个图像
支持的仪器
是德在没有任何担保的基础上提供这一免费软件。是德明确排除任何明示或默示的保证,包括但不限于不侵权保证、适销性默示保证、令人满意的质量、合理的关照和技巧及适合特定的用途保证。
3577A
3585A
4145A/B
4194A
4395A/96B, 注: 这要求单独安装
E4440A
53310A
54501A, 54502A和系列
54620/40系列, 54622A/D 54624A/D, 5464x
54600系列, 54601A, 54601B, 54603B, 54600B, 54610B, 54610B, 54616B, 54616C, 54602A, 54602B, 54645A, 54645D
Infiniium, 54810A, 54815A, 54820A, 54825A
网络分析仪, 8510A/B/C, 8753, 8720A/B/C, 8752, 8702/3, 8757
8753E, 8720ES
8712C/ET/ES, 8713C/ET/ES, 8714C/ET/ES
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2003-10-08 | 2.0 | IntuiLink Data Capture for Keysight Instruments offers the following capabilities depending on the instrument Add-In: 1) Alternative to using a plotter to capture the screen image of GPIB instruments; 2) download bitmap, plotter image, or printer imag |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2003-10-08 | 2.0 |
版本说明 |
---|
IntuiLink Data Capture for Keysight Instruments offers the following capabilities depending on the instrument Add-In: 1) Alternative to using a plotter to capture the screen image of GPIB instruments; 2) download bitmap, plotter image, or printer imag |
如何下载
- See Above
如何安装
- See Readme File
颁发许可证
- 不要求具有许可证
支持文档
下载
安装到: Instrument
前提要求
- 无此信息
支持的仪器
- See Above
没有可用的软件版本
SHOW MORE