Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료 Trial
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2023-03-24 A.03.02.002.0013 Several enhancements and bug fixes. Please review the release notes.
릴리스 날짜 버젼
2023-03-24 A.03.02.002.0013
Version Description
Several enhancements and bug fixes. Please review the release notes.

다운로드 방법

  • Click on the download button and save the DMX_Axxx.exe file to a temporary location on your PC or directly on your supported VNA.

설치 방법

  • To install, first exit any running instance of DMX, DMX Template Editor, DMX Log Viewer,­and Limit Assistant, then double click the DMX_Axxx.exe file.

  • Follow the instructions for the installation.

  • Installation will automatically uninstall any existing older version of software.

  • Installation will automatically install Keysight License Manager software on your PC or analyzer if the correct version is not already installed.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • Benchtop VNAs:PNA/PNA-L/PNA-X models N52xxB with firmware version A.13.60.xx or newer. ENA E5080B model with firmware version A.13.70.xx or newer. Also Modular & USB VNAs: PXI M98xxA modular VNA models and Streamline Series USB VNA P50XXA models
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE