What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
S94601B Device Measurement eXpert (DMX) Software
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료
Trial
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2023-03-24 | A.03.02.002.0013 | Several enhancements and bug fixes. Please review the release notes. |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2023-03-24 | A.03.02.002.0013 |
Version Description |
---|
Several enhancements and bug fixes. Please review the release notes. |
다운로드 방법
Click on the download button and save the DMX_Axxx.exe file to a temporary location on your PC or directly on your supported VNA.
설치 방법
To install, first exit any running instance of DMX, DMX Template Editor, DMX Log Viewer,and Limit Assistant, then double click the DMX_Axxx.exe file.
Follow the instructions for the installation.
Installation will automatically uninstall any existing older version of software.
Installation will automatically install Keysight License Manager software on your PC or analyzer if the correct version is not already installed.
라이센스
- Requires a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 7
- Windows 10
선결 조건
- Information Not Available
지원되는 계측기
- Benchtop VNAs:PNA/PNA-L/PNA-X models N52xxB with firmware version A.13.60.xx or newer. ENA E5080B model with firmware version A.13.70.xx or newer. Also Modular & USB VNAs: PXI M98xxA modular VNA models and Streamline Series USB VNA P50XXA models
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE