What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite
The KS83302B is a Keysight Test Automation Platform (TAP) based software for WLAN b/g/n Signaling test, providing the test steps for DC tests, Input Power Measurement, receiver sensitivity and Packet Error Rate tests. The measurement suite runs on either the KS8400A TAP Developer’s System (recommended) or the KS8000A TAP Deployment System (if there are no changes needed on the test steps or parameters).
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료
Trial
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2019-01-18 | 2019.0118.0 | KS83302x Measurement Suite Download |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2019-01-18 | 2019.0118.0 |
Version Description |
---|
KS83302x Measurement Suite Download |
KS83302x WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite Download
다운로드 방법
- Click the Download button
- Save the file to the TAP8 folder: C:\Program Files\Keysight\TAP8
설치 방법
Double-click on the downloaded software file to run the installer
라이센스
- Requires a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 7
- Windows 10
선결 조건
지원되는 계측기
- X8711A IoT Device Functional Test Solution
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE