Keysight E6959A 能够对发射机电气技术指标进行测试,包括 MDI 模式转换损耗和共模发射测试,符合 2017 年 8 月由 TC8 小组委员会所制定的 OPEN 联盟汽车以太网 ECU 测试规范。这些测试可以用于评测 ECU 级别的 100BASE-T1 接口的物理层。

是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
免运费 Trial
发布日期 版本 版本说明
2018-11-05 1.0 适用于 Infiniium 示波器的 Keysight E6959A 汽车以太网 TC8 ECU 一致性测试应用软件
发布日期 版本
2018-11-05 1.0
版本说明
适用于 Infiniium 示波器的 Keysight E6959A 汽车以太网 TC8 ECU 一致性测试应用软件

如何下载

  • 点击“下载”按钮,并将文件保存到您的示波器上的临时目录中。

如何安装

  • 在示波器上,打开(执行)下载的文件,然后按照屏幕上的安装说明进行操作。

颁发许可证

  • 要求具有许可证

安装到: Instrument

操作系统

  • Windows 7

前提要求

  • 请参阅《支持文档》中的版本说明

支持的仪器

  • Infiniium Z-Series, V-Series, 90000 Series, S-Series, and 9000 Series oscilloscopes
没有可用的软件版本
SHOW MORE