What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Keysight Licensing USB Driver for Windows 32 Download
Keysight licensing requires the installation of the Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver in order to utilize USB portable licenses in conjunction with FLEXID-10 hardware keys.
This Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver enables Keysight licensing to recognize and read the USB connected hardware key that enables a USB portable license.
This download is for installation on 32-bit hardware platforms that run Windows x86 operating systems.
See the overview for Keysight Licensing USB Driver for downloads applicable to other hardware platforms and operating systems.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2014-11-04 | 6.30b | Build 6.30.1471.502 |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2014-11-04 | 6.30b |
Version Description |
---|
Build 6.30.1471.502 |
다운로드 방법
- Click the download button
- Save the installer
설치 방법
- Run the downloaded installer
라이센스
- Does Not Require a License
Installs on: PC / Instrument
운영 체제
- Windows 7 (x86 32-bit)
- Windows 10 (x86 32-bit)
선결 조건
- No specific prerequisites
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE