是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
免运费 Trial
发布日期 版本 版本说明
2018-02-05 1.0.0.0 First release with new licensing and option structure and adds support for Windows 10; Upgrade to use .Net framework 4.5.2;
发布日期 版本
2018-02-05 1.0.0.0
版本说明
First release with new licensing and option structure and adds support for Windows 10; Upgrade to use .Net framework 4.5.2;

如何下载

  1. Click on the Download button
  2. Select Run
  3. Files will be extracted to your hard drive
  4. Installation manager will start automatically

如何安装

  • See Supporting Documentation

颁发许可证

  • 要求具有许可证

安装到: PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10 (64 bit)

前提要求

  • 无此信息

支持的仪器

没有可用的软件版本
SHOW MORE