The Keysight N109256CA TX test application can be used with the N1000A/86100D DCA-X or N109X DCA-M Series oscilloscopes to quickly and accurately perform NRZ and PAM4 measurements.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2019-04-17 01.00.0024 The N109256CA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in OIF-CEI 4.0 (56G-VSR/MR/LR)
Data de lançamento Versão
2019-04-17 01.00.0024
Version Description
The N109256CA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in OIF-CEI 4.0 (56G-VSR/MR/LR)

Como Baixar

  • Click the download button.

Como Instalar

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Pré-requisitos

  • FlexDCA version A.05.80 or later

Instrumentos Compatíveis

  • 86100D DCA-X Oscilloscope & N109X DCA-M Electrical Oscilloscope
Não há versão de software disponível
SHOW MORE