尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
AC6800 基本交流信號源系列韌體
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
---|---|---|
2019-05-08 | A.02.10.0131 | Adds support for AC68BFIU Fault Inhibit Interface |
發佈日期 | 版本 |
---|---|
2019-05-08 | A.02.10.0131 |
版本說明 |
---|
Adds support for AC68BFIU Fault Inhibit Interface |
如何下載
- Make sure that the STMicroelectronics DfuSe application is installed.
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
- Unzip the file to access the firmware files.
如何安裝
Follow steps 4 to 12 in the “Updating Firmware” section in the “Service and Maintenance” chapter of the Keysight AC6800 User’s Guide
授權
- 不需要授權
支援文件
安裝於: Instrument
作業系統
- Windows 8
- Windows 7
- Windows 10
參加條件
- 無相關資訊
支援的儀器
- AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B
如何下載
- Make sure that the STMicroelectronics DfuSe application is installed.
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
- Unzip the file to access the firmware files.
如何安裝
- 參照 Keysight AC6800 使用手冊的「服務和維護」章節的「韌體更新」,執行第 4 步到第 12 步的步驟
授權
- 不需要授權
支援文件
SHOW MORE