For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2016-04-23 1.0.1.0 Fixed a memory leak issue.
릴리스 날짜 버젼
2016-04-23 1.0.1.0
Version Description
Fixed a memory leak issue.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0

LabVIEW driver version: 1.0.2.0

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

선결 조건

지원되는 계측기

  • M9188A

M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA driver installation file for Windows

다운로드 방법

  • click on the download button

설치 방법

  • Run the modular_M9188_1_0_0.exe file as administrator and follow the installation instructions.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3

선결 조건

  • Keysight IO Libraries Suite 16.3 or above

지원되는 계측기

  • M9188A
SHOW MORE