Firmware & BIOS update to provide the latest features and enhancements.

是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2008-06-30 01.12.00 / 4.77 A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.00 and BIOS Rev. 4.77 for the 81130A Pulse Pattern Generator.
發佈日期 版本
2008-06-30 01.12.00 / 4.77
Version Description
A self-extracting archive which contains firmware version 01.12.00 and BIOS Rev. 4.77 for the 81130A Pulse Pattern Generator.

如何下載

  1. Click the Download button
  2. Select Run
  3. Extract archive file

授權

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows XP

參加條件

  • SRAM card (part number 1819-0083)

支援的儀器

  • 81130A
無可用的軟體版本
SHOW MORE