通过下面链接,更新现有的 81199 WWC 软件或免费试用 30 天。试用许可证使您评估宽带波形中心软件的信号生成和分析能力,包括 IEEE802.11ad 程序库。选件 WGA 和 WHD 仅适用于符合标准的产品型号,不只作为评估使用。

是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
免运费 Trial
发布日期 版本 版本说明
2015-04-16 1.2.2 SCPI servers are now configurable by using command line options
发布日期 版本
2015-04-16 1.2.2
版本说明
SCPI servers are now configurable by using command line options

如何下载

  • Click the Download button
  • Save the file to PC

如何安装

  • Run executable file

颁发许可证

  • 要求具有许可证

安装到: PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提要求

  • 81199A-002 requires 89600 VSA software

支持的仪器

  • 81199A

相关链接

如何下载

  • 无此信息

如何安装

  • 无此信息

颁发许可证

  • 要求具有许可证

安装到: PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

支持的仪器

  • 81199A

相关链接

如何下载

  • 无此信息

如何安装

  • 无此信息

颁发许可证

  • 要求具有许可证

安装到: PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

支持的仪器

  • 81199A

相关链接

SHOW MORE