This .zip file contains the transfer function file and the S-parameter file for using the W3631A or W3633A BGA probe and W3635B oscilloscope adapter with InfiniiSim.

是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2011-04-28 n/a This .zip file contains the transfer function file and the S-parameter file for using the W3631A or W3633A BGA probe and W3635B oscilloscope adapter with InfiniiSim.
發佈日期 版本
2011-04-28 n/a
Version Description
This .zip file contains the transfer function file and the S-parameter file for using the W3631A or W3633A BGA probe and W3635B oscilloscope adapter with InfiniiSim.

如何下載

  • Click the download button, select file and save.

如何安裝

  • Information Not Available

授權

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

作業系統

  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2

參加條件

  • See Above

支援的儀器

  • W3631A, W3633A, W3635B BGA Probes
無可用的軟體版本
SHOW MORE