What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
V2920A RF Vector Signal Generator IVI-COM Driver
The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications. This driver works in any development environment which supports COM programming including Microsoft® Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft .NET, Keysight VEE Pro, National Instruments LabView, National Instruments LabWindows, and others.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2010-04-10 | 5.0.4.0 | The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications. |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2010-04-10 | 5.0.4.0 |
Version Description |
---|
The instrument driver provides access to the functionality of the Keysight V2920A through a COM server or C API which also complies with the IVI specifications. |
다운로드 방법
- Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
설치 방법
- See Documentation
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 2000
선결 조건
- See Documentation
지원되는 계측기
- V2920A
관련링크
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE